Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AU-75 |
AU-100 |
AU-130 |
AU-150 |
AU-200 |
AU-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Sede di montaggio AXB (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 118 | 35.01~80.00 | 68.7 | 101 | 126X56 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877528 | 107-5063 | 1.1 | |
57.69 € | 1 | 6 giorni | 151 | 80.01~140.00 | 98.1 | 101 | 130X63 | 100 | 35 | 100 | 10 | 4562121871021 | 107-5071 | 1.5 | ||
92.28 € | 1 | 6 giorni | 187 | 140.01~220.00 | 142.2 | 127 | 164X75 | 130 | 42 | 145 | 12 | 4562121871328 | 107-5080 | 2.8 | ||
104.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 210 | 140.01~220.00 | 171.7 | 145 | 182X80 | 150 | 45 | 175 | 12 | 4562121871526 | 107-5098 | 3.4 | |
136.73 € | 1 | 6 giorni | 255 | 140.01~220.00 | 215.8 | 165 | 210X83 | 200 | 45 | 220 | 13 | 4562121872028 | 107-5101 | 4.6 | ||
156.68 € | 1 | 9 giorni | 312 | 220.01~320.00 | 294.3 | 165 | 210X92 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872523 | 107-5110 | 7.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Fusione FC | Con foro di montaggio | Fori rotondi (Due fori) |
Categoria di carico | Carico medio | Unità da ordinare(pezzo) | 1 | Trattamento superficie dei componenti in metallo | Verniciatura |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Sede di montaggio AXB(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali