Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AJ-75 |
AJ-130 |
AJ-150 |
AJ-200 |
AJ-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio AXB (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.52 € | 1 | 6 giorni | 118 | 80.01~140.00 | 68.7 | 64 | 64 | 94X94 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877511 | 107-4920 | 1.3 | ||
118.57 € | 1 | 6 giorni | 187 | 140.01~220.00 | 142.2 | 102 | 102 | 135X135 | 130 | 42 | 145 | 13 | 4562121871311 | 107-4946 | 3.8 | ||
127.67 € | 1 | 6 giorni | 210 | 140.01~220.00 | 171.7 | 102 | 102 | 135X135 | 150 | 45 | 175 | 13 | 4562121871519 | 107-4954 | 4.3 | ||
112.97 € | 1 | 6 giorni | 255 | 220.01~320.00 | 215.8 | 115 | 115 | 148X148 | 200 | 45 | 220 | 14 | 4562121872011 | 107-4962 | 5.8 | ||
201.24 € | 1 | 6 giorni | 312 | 320.01~485.00 | 294.3 | 140 | 140 | 180x180 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872516 | 107-4971 | 10.2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Fusione FC | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico medio | Unità da ordinare(pezzo) | 1 | Trattamento superficie dei componenti in metallo | Verniciatura |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio AXB(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali