Bocchetta dell'aria con cappa rotonda per ventilazione automatica (Codici componente)

Bocchetta dell'aria con cappa rotonda per ventilazione automatica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Comes with an insect-repelling net that makes it difficult for insects to get inside.
● The hood attachment makes it difficult for water to get inside even when raining.

[Applications]
● For automatic ventilation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-100SHG-AMI

Codice componente
KS-100SHG-AMI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Apertura di ventilazione Apertura di ventilazione Con cappa rotonda Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A(mm) 148.5 B(mm) 122.0 C(mm) 74
D(mm) 96.5 E(mm) 45 F(mm) 8
G(mm) 22.0 Specifiche · Con rete antinsetti · Con pannello impermeabile Unità da ordinare(pezzo) 1
Codice JAN 4531588017525 Codice d'ordine 389-3979 Massa(g) 220

Si trova sulla pagina di Bocchetta dell'aria con cappa rotonda per ventilazione automatica, il codice articolo è il seguente: KS-100SHG-AMI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-100SHG-AMI.

Supporto tecnico