Trasportatore a rotelle mini Minipara

Trasportatore a rotelle mini Minipara
Features
· Ultra small article transporting conveyor with mini-wheel ø9 mm, staggered pitch 6.25 mm.
· Aluminum frame horizontal dovetail groove
· Conveyor is a snap-in structure.
· Wheel unit set to the full width of the conveyor without clearance.

Usage
· Distribution shoot of small item sorter.
· Small product assembly and case packing - inspection line.
· For tethers between heads of conveyors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MP09-300106

Codice componente
MP09-300106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

321.03 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Rotelle sfalsate Materiale rotella POM Duracon bianco Larghezza rotella(mm) 10
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) 1 Diametro rotella(mm) 9 Passo(mm) 12.5
Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA
Tipo di profilato Con gola a coda di rondine orizzontale su profilato in alluminio Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato NA
Caratteristiche Standard Lunghezza macchina(mm) 600 Larghezza macchina(mm) 340
Larghezza effettiva(mm) 300 Pezzi contenuti in una conf. 1 Codice d'ordine 465-7900
Massa(kg) 3.5 Dettagli passo(mm) 12.5 (passo sfalsato 6.25)

Supporto tecnico