Trasportatore a rulli / trasportatore a rotelle (stampato), tipo MWF, tipo MWS

Trasportatore a rulli / trasportatore a rotelle (stampato), tipo MWF, tipo MWS
Features
· 38 mm wheel diameter, general purpose type suitable for transporting all products. Suitable for transporting light to medium loads.
· 50 mm wheel diameter, ideal for transport without damaging bottom surfaces, such as in cardboard case conveyance etc. as plating is applied to the press wheel and wheel width is wide.

Usage
· Transportation of cardboard cases.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MWF38T-0518
MWF38T-0524
MWF38T-0530
MWF38T-0718
MWF38T-0724
MWF38T-0730
MWF38T-1018
MWF38T-1024
MWF38T-1030
MWS50T-0718
MWS50T-0724
MWS50T-1018
MWS50T-1024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rotella
(mm)
Capacità di carico rotella (per rotella)
(kgf)
Diametro rotella
(mm)
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

148.86 €

1 12 giorni 121038501800465-88845.7

129.05 €

1 12 giorni 121038502400465-88927.4

156.38 €

1 12 giorni 121038503000465-89069.3

122.78 €

1 12 giorni 121038751800465-89144.9

149.95 €

1 12 giorni 121038752400465-89226.2

126.78 €

1 12 giorni 121038753000465-89317.9

109.74 €

1 12 giorni 1210381001800465-89494.5

133.64 €

1 12 giorni 1210381002400465-89575.7

160.82 €

1 12 giorni 1210381003000465-89657.2

135.82 €

1 12 giorni 201550751800465-91395.8

167.34 €

1 12 giorni 201550752400465-91477.5

120.60 €

1 12 giorni 2015501001800465-91555.2

146.69 €

1 12 giorni 2015501002400465-91636.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale rotella Acciaio Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato NA Caratteristiche Standard
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico