Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MWR36T-0518 |
MWR36T-0524 |
MWR36T-0718 |
MWR36T-0724 |
MWR36T-1018 |
MWR36T-1024 |
MWR46T-0518 |
MWR46T-0524 |
MWR46T-0718 |
MWR46T-0724 |
MWR46T-1018 |
MWR46T-1024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza rotella (mm) | Diametro rotella (mm) | Passo (mm) | Caratteristiche | Lunghezza macchina (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.24 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 50 | Standard / Resistenza all'abrasione | 1800 | 465-9015 | 6.0 | ||
240.62 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 50 | Standard / Resistenza all'abrasione | 2400 | 465-9023 | 8.4 | ||
142.69 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 75 | Standard / Resistenza all'abrasione | 1800 | 465-9031 | 4.4 | ||
179.89 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 75 | Standard / Resistenza all'abrasione | 2400 | 465-9040 | 5.8 | ||
168.39 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 100 | Standard / Resistenza all'abrasione | 1800 | 465-9058 | 4.1 | ||
148.01 € | 1 | 12 giorni | 20 | 36 | 100 | Standard / Resistenza all'abrasione | 2400 | 465-9066 | 5.2 | ||
218.59 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 50 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 1800 | 465-9074 | 5.4 | ||
282.34 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 50 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 2400 | 465-9082 | 6.9 | ||
162.43 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 75 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 1800 | 465-9091 | 4.6 | ||
207.21 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 75 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 2400 | 465-9104 | 5.9 | ||
133.58 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 100 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 1800 | 465-9112 | 4.3 | ||
168.50 € | 1 | 12 giorni | 17 | 46 | 100 | Standard / Resistenza all'acqua e resistenza agli agenti chimici | 2400 | 465-9121 | 5.4 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale rotella | Resina acetalica | Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corpo trasportatore a rotelle | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | NA |
Tipo di profilato | Curvo verso l'interno | Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie profilato | NA |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza rotella(mm)
Diametro rotella(mm)
Passo(mm)
Lunghezza macchina(mm)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali