Codice articolo del costruttore: TB88
Marca: YAMAOSANGYO
Prezzo: 29.69 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Tipo di collegamento: Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale
Materiale: [Ottone] Ottone
Filettatura nominale M1: [W22-14] W22-14 (Destra)
Filettatura nominale M2: 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1: W (Filettatura maschio)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB88
Codice componente
|
---|
TB88 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.69 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | [W22-14] W22-14 (Destra) | 1/2B(15A) | W (Filettatura maschio) | Rc | 4560125825286 | 434-5762 | 120 |
Loading...
Tipo | Attacco | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20 | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Temperatura di progetto(°C) | -10::75 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli liquidi applicabili | Azoto, ossigeno, argon, aria, ecc. | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Raccordo per alta pressione, maschio x femmina, il codice articolo è il seguente: TB88.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB88.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M1
Filettatura di collegamento tipo M2
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB104 |
TB105 |
TB106 |
TB94 |
TB95 |
TB96 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.35 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | [W21-14] W21-14 (Sinistra) | R | W (Filettatura femmina) | 4560125825392 | 434-5134 | 100 | ||
29.61 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 3/8B(10A) | [W22-14] W22-14 (Destra) | R | W (Filettatura femmina) | 4560125825408 | 434-5142 | 110 | ||
29.61 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 3/8B(10A) | [W22-14] W22-14 (Sinistra) | R | W (Filettatura femmina) | 4560125825415 | 434-5151 | 110 | ||
29.54 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | R | Rc | 4560125825293 | 434-5789 | 100 | ||
33.72 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | 1/2B(15A) | R | Rc | 4560125825309 | 434-5797 | 145 | ||
40.15 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [Ottone] Ottone | 1/4B(8A) | 3/4B(20A) | R | Rc | 4560125825316 | 434-5801 | 235 |