Raccordo per alta pressione maschio x maschio (con dado intermedio)

Raccordo per alta pressione maschio x maschio (con dado intermedio)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Trattati per essere privi di olio e acqua. [Applicazioni] Per condutture di gas ad alta pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB140
TB141
TB142
TB143
TB144
TB145
TB146
TB152
TB153
TB154
TB161
TB162
TS140
TS141
TS142
TS143
TS144
TS145
TS146
TS152
TS153
TS154
TS161
TS162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max Dimensione L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

52.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] Ottone[M16×1.5] M16×1.5 (Destra)1/4B(8A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore534560125825507434-5240100

46.83 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone[M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra)1/4B(8A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore534560125825514434-5258100

58.47 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone[M16×1.5] M16×1.5 (Destra)3/8B(10A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore534560125825521434-5266115

58.47 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone[M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra)3/8B(10A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore534560125825538434-5274115

70.62 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)1/4B(8A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa624560125825545434-5282200

82.21 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa624560125825552434-5291210

99.98 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa644560125825569434-5304275

70.57 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)1/4B(8A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa624560125825576434-5312195

82.14 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa624560125825583434-5321200

94.18 €

1 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa644560125825590434-5339270

82.29 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)G (Filettatura femmina)20Inferiore a 2.0Mpa624560125825606434-5355220

88.34 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] Ottone[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)G (Filettatura femmina)20Inferiore a 2.0Mpa624560125825613434-5363260

154.12 €

1 6 giorni Acciaio inox[M16×1.5] M16×1.5 (Destra)1/4B(8A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore584560125827488434-603395

161.49 €

1 6 giorni Acciaio inox[M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra)1/4B(8A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore584560125827495434-604195

150.86 €

1 6 giorni Acciaio inox[M16×1.5] M16×1.5 (Destra)3/8B(10A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore584560125827501434-6050100

161.51 €

1 6 giorni Acciaio inox[M16×1.5] M16×1.5 (Sinistra)3/8B(10A)M (Filettatura femmina)Rc0.991.0Mpa o inferiore584560125827518434-6068100

162.01 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)1/4B(8A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa724560125827525434-6076195

162.11 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa724560125827532434-6084215

162.27 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa744560125827549434-6092245

141.89 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)1/4B(8A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa724560125827556434-6106195

141.99 €

1 9 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa724560125827563434-6114215

162.24 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)Rc20Inferiore a 2.0Mpa744560125827570434-6122240

141.99 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)3/8B(10A)W (Filettatura femmina)G (Filettatura femmina)20Inferiore a 2.0Mpa724560125827587434-6149215

162.19 €

1 6 giorni Acciaio inox[W22-14] W22-14 (Destra)1/2B(15A)W (Filettatura femmina)G (Filettatura femmina)20Inferiore a 2.0Mpa724560125827594434-6157230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Temperatura di progetto(°C) -10::75
Rivestimento interno in resina NA Dettagli liquidi applicabili Azoto, ossigeno, argon, aria, ecc. Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico