Codice articolo del costruttore: OS2-1
Marca: OHNISHI MFG
Prezzo: 122.68 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Larghezza W: 95 mm
Carico ammesso: 7 kN
Misura regolabile in altezza: 4 mm
Altezza minima: 66 mm
Lunghezza: 125 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OS2-1
Codice componente
|
---|
OS2-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Misura regolabile in altezza (mm) | Altezza minima (mm) | Lunghezza (mm) | Sollevamento (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.68 € | 1 | 16 giorni | 95 | 7 | 4 | 66 | 125 | 4 | 308-8448 | 3 |
Loading...
Tipo | Meccanica di precisione | Volantino di regolazione altezza | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo rotante | NA | Specifiche | Installazione con livellamento regolabile | Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Misura regolabile in altezza(mm)
Altezza minima(mm)
Lunghezza(mm)
Sollevamento(mm)
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali