Trasportatore a rulli in acciaio LS25 (LS25-100310)

Trasportatore a rulli in acciaio LS25 LS25-100310

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LS25-100310

Marca: TERAUCHI

Prezzo: 371.74

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza rullo: 100 mm

Lunghezza macchina: 1000 mm

Codice d'ordine: 462-4866

Massa: 10 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS25-100310

Codice componente
LS25-100310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

371.74 €

1 12 giorni 1001000462-486610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Diametro rullo(Ø) 25.4 Passo(mm) 30
Spessore(mm) 2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole Tipo di profilato Dritto
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato NA
Trattamento superficie rotella NA Caratteristiche Standard Capacità di carico rullo(kg/pezzo) 25
Pezzi contenuti in una conf.(unità) 1

Supporto tecnico