Codice articolo del costruttore: BRA-3807
Marca: TERAUCHI
Prezzo: 810.69 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Diametro rullo: 38.1 Ø
Passo: 75 mm
Spessore: 1.4 mm
Capacità di carico rullo: 36 kg/pezzo
Altezza meccanica: 630~935 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRA-3807
Codice componente
|
---|
BRA-3807 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro rullo (Ø) | Passo (mm) | Spessore (mm) | Capacità di carico rullo (kg/pezzo) | Altezza meccanica (mm) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810.69 € | 1 | 11 giorni | 38.1 | 75 | 1.4 | 36 | 630~935 | 462-4327 | 19.5 |
Loading...
Materiale rullo | Alluminio duro | Larghezza rullo(mm) | 350 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo flessibile | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Alluminio duro |
Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato | Trattamento superficie rotella | Alluminio anodizzato | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'abrasione |
Lunghezza macchina(mm) | 2000 | Larghezza complessiva(mm) | 537 | Carico profilato ammesso(N) | 980 |
Materiale cuscinetto | Acciaio | Materiale albero | Acciaio | Materiale bullone | Acciaio |
Pezzi contenuti in una conf.(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro rullo(Ø)
Passo(mm)
Spessore(mm)
Capacità di carico rullo(kg/pezzo)
Altezza meccanica(mm)
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali