Trasportatore a rulli in alluminio SA38

Trasportatore a rulli in alluminio SA38
Features
· Roller pipe and frame uses hard aluminum material, and are lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA38-300530
SA38-300730
SA38-400530
SA38-400730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo
(mm)
Passo
(mm)
Capacità di carico rullo
(kg/pezzo)
Codice d'ordine Massa
(kg)

934.52 €

1 11 giorni 3005048462-523424

715.80 €

1 12 giorni 3007548462-524218

1,052.15 €

1 11 giorni 4005036462-525129

800.42 €

1 11 giorni 4007536462-526922

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Alluminio duro Diametro rullo(Ø) 38.1 Spessore(mm) 1.4
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto
Materiale profilato Alluminio duro Trattamento superficie profilato NA Trattamento superficie rotella NA
Caratteristiche Standard Lunghezza macchina(mm) 3000 Materiale cuscinetto Acciaio
Materiale albero Acciaio Materiale bullone Acciaio Pezzi contenuti in una conf.(unità) 1

Supporto tecnico