Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDS10F
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Potenza massima cuscinetto(N) | 200 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Categoria | Corpo principale |
Lunghezza braccio L(mm) | 16.3 | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta | Non regolabile (fisso) | Misura bullone(mm) | M4×20 | Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°) | 50 |
Angolo di rotazione(°) | 80 | Quantità(pezzo) | 1 | Codice JAN | 4967521348164 |
Codice d'ordine | 490-6161 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDS10F, il codice articolo è il seguente: TDS10F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDS10F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali