Morsetti a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDX12F / TDX14F

Morsetti a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDX12F / TDX14F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDX12F

Codice componente
TDX12F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.83 €

21.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Potenza massima cuscinetto(N) 2000 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale
Lunghezza braccio L(mm) 100 Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050–2259 Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento Misura bullone(mm) M8×65 Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°) 112
Angolo di rotazione(°) 62 Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4967521348218
Codice d'ordine 490-6179 Massa(g) 900

Si trova sulla pagina di Morsetti a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDX12F / TDX14F, il codice articolo è il seguente: TDX12F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDX12F.

Supporto tecnico