Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPPL50L |
TPPL50R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € 6.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura sinistra | 4967521331470 | 490-6209 | ||
13.12 € | 1 | 6 giorni | - | Impugnatura destra | 4967521331487 | 490-6217 |
Loading...
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 500 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M4 |
Materiale vite morsetto | Ferro + tampone in gomma | Corsa S(mm) | 15 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 |
Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma | Lunghezza complessiva(mm) | 82 | Angolo di rotazione(°) | 180 |
Quantità(pezzo) | 1 | Massa(g) | 54 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali