Tubo leggero aria【7 Pezzi per confezione】

Tubo leggero aria
[Features]
• Pipe cutting is easy, thread cutting is not required, and assembly is easy.
• Pipes can be bent and their shape retained.
• The pipes are lightweight.
• The pipes have superior corrosion resistance properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLC20-4M-7
SLC25-4M-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice d'ordine Peso/scatola
(kg)

201.05 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 2525754-71026.72

277.11 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 2032754-71119.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Polietilene + Alluminio Lunghezza(m) 4 Fluidi applicabili Aria compressa (Per bassa pressione)
Specifica temperatura(°C) 0-60 Massima pressione di esercizio(MPa) Inf. a 1.0 Quantità(Conf.) 1

Supporto tecnico