Trasportatore a rotelle (Rivestite in gomma nera) (Codici componente)

Trasportatore a rotelle (Rivestite in gomma nera)
Features
· Steel wheel with black composite rubber lining.

Use
· For transporting easy-to-scratch items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR-A6BG-P50X1500L
KR-A6BG-P50X1800L
KR-A6BG-P50X2000L
KR-A6BG-P75X1500L
KR-A6BG-P75X1800L
KR-A6BG-P75X2000L
KR-A6BG-P100X1500L
KR-A6BG-P100X1800L
KR-A6BG-P100X2000L
KR-A6BG-P150X1500L
KR-A6BG-P150X1800L
KR-A6BG-P150X2000L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

156.65 €

1 12 giorni 501500462-46294.5

187.28 €

1 12 giorni 501800462-46375.5

207.47 €

1 12 giorni 502000462-46456.0

117.75 €

1 12 giorni 751500462-46533.9

140.85 €

1 12 giorni 751800462-46614.8

154.71 €

1 12 giorni 752000462-46705.1

139.39 €

1 12 giorni 1001500462-45643.5

167.30 €

1 12 giorni 1001800462-45724.3

128.96 €

1 12 giorni 1002000462-45814.7

113.10 €

1 12 giorni 1501500462-45993.2

135.62 €

1 12 giorni 1501800462-46024.0

151.32 €

1 12 giorni 1502000462-46114.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio con rivestimento in gomma nera Larghezza rotella(mm) 12
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) 10 Diametro rotella(mm) 48 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato NA Caratteristiche Standard
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico