Guarnizione ESLON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PE1HC
PE15C
PE20C
PE25C
PE40C
PE50C
PE65C
PE80C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Diameter (A) Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Nominal Diameter (B) Number of Holes JAN Code Order Code Mass
(g)

8.00 €

1 8 giorni 100106208484901860804899322-807095

2.18 €

1 Disponibile 8 giorni 1520931/244901860804950322-808823

2.40 €

1 Disponibile 8 giorni 2025983/444901860805018322-809629

3.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2530123144901860805032323-795840

3.61 €

1 Disponibile 8 giorni 40461381 1/244901860805117322-811850

4.05 €

1 Disponibile 8 giorni 5058153244901860805131323-796655

5.29 €

1 Disponibile 8 giorni 65731732 1/244901860805155322-813475

6.35 €

1 Disponibile 8 giorni 8084183384901860805179322-814277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sheet Gaskets / Packing Materiale Rubber Operating Pressure (K) 10
Quantity(piece) 1

Supporto tecnico