Ruota a basso profilo (Rotella in nylon MC) con piede di livellamento orientabile

Ruota a basso profilo (Rotella in nylon MC) con piede di livellamento orientabile
[Features]
· A caster with excellent tolerance high strength caster with excellent tolerance for heavy loads.
· Includes an adjuster and lock (can be separated) making it suitable for leveling and a height that can be adjusted up to 84 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP9520-MC-NYL-LK

Codice componente
TP9520-MC-NYL-LK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.55 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con regolatore Altezza di montaggio H(mm) 78 Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 294 Materiale bozzello Nylon MC
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 55(65) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 55(65) Sede di montaggio A×B(mm) 82 x 82
Diam. rotella D(Ø) 50 Largh. bozzello(mm) 32 Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 9.5 Trattamento superficie dei componenti in metallo Zincatura nera Unità da ordinare(pezzo) 1
Codice d'ordine 763-0352 Massa(kg) 0.85

Si trova sulla pagina di Ruota a basso profilo (Rotella in nylon MC) con piede di livellamento orientabile, il codice articolo è il seguente: TP9520-MC-NYL-LK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP9520-MC-NYL-LK.

Supporto tecnico