Trasportatore a rotelle (Lavorate, diam. 36 mm)

Trasportatore a rotelle (Lavorate, diam. 36 mm)
Features
· Uses a machined wheel, for strength against impacts.
· Most versatile product among machined wheels.

Usage
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW-3609KL-P50-1800L
TW-3609KL-P50-2000L
TW-3609KL-P50-2400L
TW-3609KL-P50-3000L
TW-3609KL-P75-1800L
TW-3609KL-P75-2000L
TW-3609KL-P75-2400L
TW-3609KL-P75-3000L
TW-3609KL-P100-1800L
TW-3609KL-P100-2000L
TW-3609KL-P100-2400L
TW-3609KL-P100-3000L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

116.34 €

1 12 giorni 501800461-10556.55

132.84 €

1 12 giorni 502000461-10637.27

154.63 €

1 12 giorni 502400461-10718.73

198.89 €

1 12 giorni 503000461-108010.91

127.12 €

1 12 giorni 751800461-10985.50

141.25 €

1 12 giorni 752000461-11016.14

117.67 €

1 12 giorni 752400461-11107.33

147.27 €

1 12 giorni 753000461-11289.16

109.74 €

1 12 giorni 1001800461-10124.95

121.69 €

1 12 giorni 1002000461-10215.50

145.61 €

1 12 giorni 1002400461-10396.60

126.78 €

1 12 giorni 1003000461-10478.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale rotella Acciaio Larghezza rotella(mm) 9
Capacità di carico rotella (per rotella)(kgf) 40 Diametro rotella(mm) 36 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Carico medio Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie profilato NA Caratteristiche Standard
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico