Flessibile per acqua Hakko

Flessibile per acqua Hakko
[Features]
• Made from quality rubber and tough strands; it is light and flexible for excellent workability.
• Can work with cut products.

[Application]
• For general water transport such as mines, civil engineering sites and plants.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH19-10
WH19-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

111.96 €

1 7 giorni 104562111604462380-27284.3

181.90 €

1 6 giorni 204562111604479380-27368.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Diametro interno (φ) 19
Diametro esterno(Ø) 27 Proprietà Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità Materiale tubo flessibile Gomma antinvecchiamento
Attacco giunto NA Tono colore Nero Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::70
Pressione di esercizio(MPa) 0.5 Quantità(Bobina) 1

Supporto tecnico