Passacavo per nautica

Passacavo per nautica
  • Sconto volumi elevati
Made of stainless steel for greater protection against rust. Boasts excellent durability.
Is attached to the deck of the yacht, and plays the role of rope guide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FL-150

Codice componente
FL-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.60 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Cod. comp. 1070 Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Dimensione L(mm) 150 Dimensione D(mm) 8.2 Dimensione W(mm) 40
Dimensione R(mm) 12 Pezzi contenuti in una conf. 1 Dimensione L1(mm) 30
Dimensione P(mm) 130

Supporto tecnico