Arpione a quattro punte

Arpione a quattro punte
[Features]
· Made of all stainless steel, rust resistant, excellent durability.
When using a ship / yacht, the smull attached to the rope can be thrown in the sea (underwater) and used for simple anchoring, and also to pick up objects underwater.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SM-2

Codice componente
SM-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

184.00 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello di attracco, ferramenta in metallo per nautica Cod. comp. 1123 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione L(mm) 345 Dimensione B(mm) 19 Dimensione W(mm) 260
Larghezza A(mm) 50 Pezzi contenuti in una conf. 1 Dimensione d1(mm) 16
Dimensione D2(mm) 10

Supporto tecnico