Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KB-10W150
Tipo | Gancio | Cod. comp. | 1204 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione D(mm) | 9 | Dimensione L(mm) | 150 | Dimensione W(mm) | 92.5 |
Dimensione T(mm) | 20.5 | Dimensione P(mm) | 101.5 |
Si trova sulla pagina di Bullone a U, il codice articolo è il seguente: KB-10W150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB-10W150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali