Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYPGK-100BK |
TYPGK-130BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 8 | 6 giorni | 144 | 100 | 80 | 45 | 110 | 80 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999254891 | 466-4973 | ||
34.30 € | 1 | 6 giorni | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 90 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999254914 | 466-4981 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Silenziosa | Materiale bozzello | Rotella in gomma/nylon grigio |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico medio |
Specifiche | Con piastra / Bassa rumorosità / Fissa | Unità da ordinare(pezzo) | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali