Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYST-75SEL-2S |
TYST-100SEL-2S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 104 | 75 | 27 | 4989999383690 | 769-1017 | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 132 | 100 | 28 | 4989999383706 | 769-1009 |
Loading...
Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Carico ammesso(daN) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Elastomero silenzioso | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
Passo filettatura(mm) | 2 | Lunghezza assiale L(mm) | 40 | Carico ammesso(kgf) | 61.2 |
Vite a T | M16 | Specifiche | A vite / Mobile (Con finecorsa a 2 livelli) | Unità da ordinare(pezzo) | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali