Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22630.0248
![]() | Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet. Flattened locating pins used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only. Apart from size 6 additional safety by fastening possibilities from up and down (can be used also for dismounting). The outer dimensions are similar to DIN 6321. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l1 | b | d2 | l2 | d3 | d4 | l4 | d5 | l5 | d6 | l6 | D1 | ||
g6 | k6 | H7 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||
locating pin, cylindric, with bore hole – picture 1 | ||||||||||||||
6 | 7 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.4 | 22630.02201) |
6 | 12 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 2.9 | 22630.02211) |
8 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.2 | 22630.0222 |
8 | 16 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 6.4 | 22630.0223 |
10 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 6.1 | 22630.0224 |
10 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0225 |
12 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 8.0 | 22630.0226 |
12 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 15.0 | 22630.0227 |
16 | 13 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 19.0 | 22630.0228 |
16 | 22 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 32.0 | 22630.0229 |
20 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 46.0 | 22630.0230 |
20 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 60.0 | 22630.0231 |
25 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 59.0 | 22630.0232 |
25 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 96.0 | 22630.0233 |
locating pin, flattened, with bore hole – picture 2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.0 | 22630.02401) |
6 | 12 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.5 | 22630.02411) |
8 | 10 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 3.4 | 22630.0242 |
8 | 16 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.4 | 22630.0243 |
10 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 4.6 | 22630.0244 |
10 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 7.3 | 22630.0245 |
12 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 5.8 | 22630.0246 |
12 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0247 |
16 | 13 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 14.0 | 22630.0248 |
16 | 22 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 22.0 | 22630.0249 |
20 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 30.0 | 22630.0250 |
20 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 44.0 | 22630.0251 |
25 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 41.0 | 22630.0252 |
25 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 62.0 | 22630.0253 |
Codice componente
|
---|
22630.0248 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Spec. sezione guida di inserimento | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Intaglio | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Trattamento termico | Cementazione | Materiale | Acciaio |
Tolleranza lato ingresso | g6 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / rotondo / testa piatta smussata / filettatura interna / simile a DIN 6321, il codice articolo è il seguente: 22630.0248.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22630.0248.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Spec. sezione guida di inserimento
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b(mm)
d5(mm)
d6
d3
l6(mm)
d4(mm)
l5(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22630.0223 |
22630.0224 |
22630.0225 |
22630.0249 |
22630.0250 |
22630.0251 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Spec. sezione guida di inserimento | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Con foro per montaggio vite | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
10.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Con foro per montaggio vite | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
10.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Con foro per montaggio vite | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
22.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Intaglio | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
24.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | Intaglio | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
25.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Intaglio | 20 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 |