• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Imbastitori, autobloccanti, con impugnatura di sicurezza / Acciaio inox (Codici componente - Download CAD)

Imbastitori, autobloccanti, con impugnatura di sicurezza / Acciaio inox
Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Robusta impugnatura di sicurezza (il pulsante di sblocco non sporge). La forma dell'impugnatura evita l'uso involontario del pulsante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22340.1024

Ball Lock Pins • self-locking, with safety handle, EH 22340. / EH 22350.

Product Description

For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.
Robust safety handle (press button not overlaying). Shape of grip protects from unintentional use of the press button.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4305
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Handle
• Stainless steel
Press button
• Stainless steel
Spring
• Stainless steel

Operation

The balls are unlocked by pressing the button.

Characteristic

Types from stainless steel 1.4542 with marking below the balls.

Notes

Special types on request.

Accessories

Can easily be fitted with retaining cable EH 22400.

Further products

• Locating Bushings, for ball lock pins and socket pins
• Locating Bushings, with flange, for ball lock pins and socket pins
• Retaining Cables
• Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A
• Positioning Bushings, without collar, DIN 179 A

Drawing


** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

Order Information

DimensionsLocation
hole
Operating temperature rangeWeightShearing resistance,
two-shear1)
Art. No.
d1l1d2d3d4l2l3l4H11max.   
-0.04
-0.08
+0.6   ±1       
[mm][mm][°C][g][kN] 
Stainless steel 1.4305
5105.510.3206.011.621.05250181422340.1012
5155.510.3206.011.621.05250191422340.1013
5205.510.3206.011.621.05250201422340.1014
5255.510.3206.011.621.05250201422340.1015
5305.510.3206.011.621.05250211422340.1016
5355.510.3206.011.621.05250221422340.1017
5405.510.3206.011.621.05250231422340.1018
5455.510.3206.011.621.05250231422340.1007
5505.510.3206.011.621.05250241422340.1008
5605.510.3206.011.621.05250251422340.1009
5705.510.3206.011.621.05250271422340.1010
5805.510.3206.011.621.05250281422340.1011
6107.010.3207.011.621.06250192122340.1022
6157.010.3207.011.621.06250202122340.1023
6207.010.3207.011.621.06250212122340.1024
6257.010.3207.011.621.06250222122340.1025
6307.010.3207.011.621.06250232122340.1026
6357.010.3207.011.621.06250242122340.1027
6407.010.3207.011.621.06250252122340.1028
6457.010.3207.011.621.06250262122340.1029
6507.010.3207.011.621.06250272122340.1030
6607.010.3207.011.621.06250292122340.1019
6707.010.3207.011.621.06250312122340.1020
6807.010.3207.011.621.06250332122340.1021
8109.513.3248.217.427.58250363822340.1032
8159.513.3248.217.427.58250383822340.1033
8209.513.3248.217.427.58250403822340.1034
8259.513.3248.217.427.58250413822340.1035
8309.513.3248.217.427.58250433822340.1036
8359.513.3248.217.427.58250453822340.1037
8409.513.3248.217.427.58250473822340.1038
8459.513.3248.217.427.58250493822340.1039
8509.513.3248.217.427.58250513822340.1040
8609.513.3248.217.427.58250543822340.1031
8709.513.3248.217.427.58250583822340.1041
8809.513.3248.217.427.58250623822340.1042
8909.513.3248.217.427.58250653822340.1043
81009.513.3248.217.427.58250693822340.1051
101512.013.3249.617.427.510250436022340.1059
102012.013.3249.617.427.510250466022340.1044
102512.013.3249.617.427.510250496022340.1045
103012.013.3249.617.427.510250526022340.1046
103512.013.3249.617.427.510250556022340.1047
104012.013.3249.617.427.510250586022340.1048
104512.013.3249.617.427.510250616022340.1049
105012.013.3249.617.427.510250646022340.1050
106012.013.3249.617.427.510250706022340.1052
107012.013.3249.617.427.510250766022340.1053
108012.013.3249.617.427.510250826022340.1054
109012.013.3249.617.427.510250886022340.1055
1010012.013.3249.617.427.510250936022340.1056
1011012.013.3249.617.427.510250996022340.1057
1012012.013.3249.617.427.5102501056022340.1058
122014.516.52810.623.133.512250728722340.1064
122514.516.52810.623.133.512250778722340.1065
123014.516.52810.623.133.512250818722340.1066
123514.516.52810.623.133.512250868722340.1067
124014.516.52810.623.133.512250908722340.1068
124514.516.52810.623.133.512250948722340.1069
125014.516.52810.623.133.512250988722340.1070
126014.516.52810.623.133.5122501068722340.1072
127014.516.52810.623.133.5122501158722340.1074
128014.516.52810.623.133.5122501248722340.1076
129014.516.52810.623.133.5122501328722340.1060
1210014.516.52810.623.133.5122501408722340.1061
1211014.516.52810.623.133.5122501498722340.1062
1212014.516.52810.623.133.5122501578722340.1063
163019.023.43814.029.543.11625019315522340.1071
163519.023.43814.029.543.11625020015522340.1073
164019.023.43814.029.543.11625020715522340.1075
164519.023.43814.029.543.11625021515522340.1077
165019.023.43814.029.543.11625022315522340.1078
166019.023.43814.029.543.11625023915522340.1079
167019.023.43814.029.543.11625025415522340.1080
168019.023.43814.029.543.11625026815522340.1081
169019.023.43814.029.543.11625028415522340.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029915522340.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031715522340.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033315522340.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034915522340.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036315522340.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037615522340.1088
205024.823.43817.029.543.12025028224422340.1089
206024.823.43817.029.543.12025030924422340.1090
207024.823.43817.029.543.12025033324422340.1091
208024.823.43817.029.543.12025035624422340.1092
209024.823.43817.029.543.12025038124422340.1093
2010024.823.43817.029.543.12025040624422340.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042424422340.1095
2012024.823.43817.029.543.12025045224422340.1096
2013024.823.43817.029.543.12025047224422340.1097
2014024.823.43817.029.543.12025050124422340.1098
2015024.823.43817.029.543.12025052024422340.1099
255031.030.45022.036.854.82525052438622340.1100
256031.030.45022.036.854.82525056238622340.1101
257031.030.45022.036.854.82525060038622340.1102
258031.030.45022.036.854.82525064338622340.1103
259031.030.45022.036.854.82525067238622340.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071338622340.1105
2511031.030.45022.036.854.82525074838622340.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079838622340.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082538622340.1108
2514031.030.45022.036.854.82525087338622340.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089338622340.1110
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
5105.510.3206.011.621.05250182422350.1012
5155.510.3206.011.621.05250192422350.1013
5205.510.3206.011.621.05250202422350.1014
5255.510.3206.011.621.05250202422350.1015
5305.510.3206.011.621.05250212422350.1016
5355.510.3206.011.621.05250222422350.1017
5405.510.3206.011.621.05250222422350.1018
5455.510.3206.011.621.05250232422350.1007
5505.510.3206.011.621.05250242422350.1008
5605.510.3206.011.621.05250252422350.1009
5705.510.3206.011.621.05250272422350.1010
5805.510.3206.011.621.05250282422350.1011
6107.010.3207.011.621.06250193522350.1022
6157.010.3207.011.621.06250203522350.1023
6207.010.3207.011.621.06250213522350.1024
6257.010.3207.011.621.06250223522350.1025
6307.010.3207.011.621.06250233522350.1026
6357.010.3207.011.621.06250243522350.1027
6407.010.3207.011.621.06250253522350.1028
6457.010.3207.011.621.06250263522350.1029
6507.010.3207.011.621.06250273522350.1030
6607.010.3207.011.621.06250293522350.1019
6707.010.3207.011.621.06250623522350.1020
6807.010.3207.011.621.06250333522350.1021
8109.513.3248.217.427.58250366322350.1032
8159.513.3248.217.427.58250386322350.1033
8209.513.3248.217.427.58250396322350.1034
8259.513.3248.217.427.58250416322350.1035
8309.513.3248.217.427.58250436322350.1036
8359.513.3248.217.427.58250456322350.1037
8409.513.3248.217.427.58250476322350.1038
8459.513.3248.217.427.58250496322350.1039
8509.513.3248.217.427.58250516322350.1040
8609.513.3248.217.427.58250546322350.1031
8709.513.3248.217.427.58250586322350.1041
8809.513.3248.217.427.58250616322350.1042
8909.513.3248.217.427.58250126322350.1043
81009.513.3248.217.427.58250696322350.1051
101512.013.3249.617.427.5102504310022350.1059
102012.013.3249.617.427.5102504610022350.1044
102512.013.3249.617.427.5102504910022350.1045
103012.013.3249.617.427.5102505210022350.1046
103512.013.3249.617.427.5102505510022350.1047
104012.013.3249.617.427.5102505810022350.1048
104512.013.3249.617.427.5102506110022350.1049
105012.013.3249.617.427.5102506410022350.1050
106012.013.3249.617.427.5102507010022350.1052
107012.013.3249.617.427.5102507510022350.1053
108012.013.3249.617.427.5102508110022350.1054
109012.013.3249.617.427.5102508610022350.1055
1010012.013.3249.617.427.5102509210022350.1056
1011012.013.3249.617.427.5102509810022350.1057
1012012.013.3249.617.427.51025010410022350.1058
122014.516.52810.623.133.5122507214422350.1064
122514.516.52810.623.133.5122507614422350.1065
123014.516.52810.623.133.5122508014422350.1066
123514.516.52810.623.133.5122508414422350.1067
124014.516.52810.623.133.5122508914422350.1068
124514.516.52810.623.133.5122509314422350.1069
125014.516.52810.623.133.5122509714422350.1070
126014.516.52810.623.133.51225010514422350.1072
127014.516.52810.623.133.51225011414422350.1074
128014.516.52810.623.133.51225012214422350.1076
129014.516.52810.623.133.51225013114422350.1060
1210014.516.52810.623.133.51225013914422350.1061
1211014.516.52810.623.133.51225014814422350.1062
1212014.516.52810.623.133.51225015614422350.1063
163019.023.43814.029.543.11625019125722350.1071
163519.023.43814.029.543.11625025125722350.1073
164019.023.43814.029.543.11625020725722350.1075
164519.023.43814.029.543.11625025125722350.1077
165019.023.43814.029.543.11625022325722350.1078
166019.023.43814.029.543.11625023725722350.1079
167019.023.43814.029.543.11625025325722350.1080
168019.023.43814.029.543.11625026825722350.1081
169019.023.43814.029.543.11625028325722350.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029925722350.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031525722350.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033025722350.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034625722350.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036025722350.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037525722350.1088
205024.823.43817.029.543.12025027840622350.1089
206024.823.43817.029.543.12025030440622350.1090
207024.823.43817.029.543.12025032840322350.1091
208024.823.43817.029.543.12025034940322350.1092
209024.823.43817.029.543.12025037940322350.1093
2010024.823.43817.029.543.12025039740322350.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042140322350.1095
2012024.823.43817.029.543.12025044540322350.1096
2013024.823.43817.029.543.12025046840322350.1097
2014024.823.43817.029.543.12025049240322350.1098
2015024.823.43817.029.543.12025051540322350.1099
255031.030.45022.036.854.82525052163122350.1100
256031.030.45022.036.854.82525055863122350.1101
257031.030.45022.036.854.82525060563122350.1102
258031.030.45022.036.854.82525063363122350.1103
259031.030.45022.036.854.82525066963122350.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071463122350.1105
2511031.030.45022.036.854.82525075363122350.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079163122350.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082763122350.1108
2514031.030.45022.036.854.82525086563122350.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089163122350.1110
1) Shearing resistance similar to DIN 50141

Application Example

Codice componente
22340.1024
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Foro di posizionamento
(mm)
Resistenza al taglio, doppia
(kN)
Materiale

21.07 €

1 2 giorni 106710.32020711.621621Stainless steel 1.4305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Temperatura max.(°C) 250 Pulsante Stainless steel
Molla Stainless steel Impugnatura Stainless steel Handle version Safety Handle
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Imbastitori, autobloccanti, con impugnatura di sicurezza / Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 22340.1024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22340.1024.

Tipologia prodotto

Codice componente
22340.1010
22340.1011
22340.1012
22340.1025
22340.1026
22340.1027
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Foro di posizionamento
(mm)
Resistenza al taglio, doppia
(kN)
Materiale

22.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10-----------

22.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10-----------

20.84 €

1 Stesso giorno

Stock

1055.510.32010611.621514Stainless steel 1.4305

21.07 €

1 2 giorni 106710.32025711.621621Stainless steel 1.4305

22.16 €

1 2 giorni 106710.32030711.621621Stainless steel 1.4305

22.16 €

1 2 giorni 106710.32035711.621621Stainless steel 1.4305

Supporto tecnico