Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22710.0746 |
22710.0986 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material (ball) (mm) | Material (screw) | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.30 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 120 | 24 | 60 | 19 | 120 | |||
47.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 120 | 24 | 60 | 19 | 120 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Material (ball)(mm)
Material (screw)
Dimension d
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
Dimension l4(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali