Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24480.0112
Dimensions | Suitable straight pin DIN 7 | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | h | k | t | |||
Predrilled | |||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||
without pin hole, form A – picture 1, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 16 | 24480.0005 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0006 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 46 | 24480.0008 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 83 | 24480.0010 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 123 | 24480.0012 |
with pin hole, form B – picture 2, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 15 | 24480.0105 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 25 | 24480.0106 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 45 | 24480.0108 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 86 | 24480.0110 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 121 | 24480.0112 |
without pin hole, form A – picture 1, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 15 | 24480.0205 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0206 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 49 | 24480.0208 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 86 | 24480.0210 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 120 | 24480.0212 |
with pin hole, form B – picture 2, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 16 | 24480.0305 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 27 | 24480.0306 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 50 | 24480.0308 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 82 | 24480.0310 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 115 | 24480.0312 |
Codice componente
|
---|
24480.0112 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | k (mm) | Suitable straight pin DIN 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 2 | 2 giorni | 10 | M12 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 40 | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Zigrinatura |
Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati, DIN 6303, il codice articolo è il seguente: 24480.0112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24480.0112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
t(mm)
e(mm)
k(mm)
Suitable straight pin DIN 7
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24480.0010 |
24480.0012 |
24480.0105 |
24480.0205 |
24480.0206 |
24480.0208 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | k (mm) | Suitable straight pin DIN 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | M10 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 36 | 20 | 28 | 30 | - | 8 | - | 14 | - | |||
4.34 € | 2 | 2 giorni | 10 | M12 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 40 | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
1.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 20 | 12 | 14 | 15 | 1.4 | 5 | 2.5 | 8 | 1,5 m6 x 14 | |||
3.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Passante | Acciaio inox | - | 20 | 12 | 14 | 15 | - | 5 | - | 8 | - | |||
4.01 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | Passante | Acciaio inox | - | 24 | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 10 | - | |||
5.98 € | 1 | 2 giorni | 10 | M8 | Passante | Acciaio inox | - | 30 | 17 | 20 | 24 | - | 7 | - | 12 | - |