Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensions | Suitable straight pin DIN 7 | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | h | k | t | |||
Predrilled | |||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||
without pin hole, form A – picture 1, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 16 | 24480.0005 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0006 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 46 | 24480.0008 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 83 | 24480.0010 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 123 | 24480.0012 |
with pin hole, form B – picture 2, free cutting steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 15 | 24480.0105 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 25 | 24480.0106 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 45 | 24480.0108 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 86 | 24480.0110 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 121 | 24480.0112 |
without pin hole, form A – picture 1, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 15 | 24480.0205 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0206 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 49 | 24480.0208 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 86 | 24480.0210 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 120 | 24480.0212 |
with pin hole, form B – picture 2, stainless steel | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 16 | 24480.0305 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 27 | 24480.0306 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 50 | 24480.0308 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 82 | 24480.0310 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 115 | 24480.0312 |
Codice componente
|
---|
24480.0012 |
24480.0112 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | k (mm) | Suitable straight pin DIN 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 2 | 2 giorni | 10 | M12 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 40 | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
5.15 € | 2 | 2 giorni | 10 | M12 | Foro cieco | Acciaio | Ossido nero | 40 | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Zigrinatura |
Configura
Proprietà di base
d5(mm)
e(mm)
Suitable straight pin DIN 7
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
d3(mm)
d4(mm)
t(mm)
k(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali