Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24490.0120
Codice componente
|
---|
24490.0120 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Lavorazione lato filettato | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.80 € | 1 | 2 giorni | 10 | M20 | 75 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 55 | ~ 80.5 | 4 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo a T | Barra |
---|---|---|---|---|---|
Maschiato, lavorazione fori rotondi | Passante | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Ossido nero |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Viti a leva, DIN 6304 con leva fissa, il codice articolo è il seguente: 24490.0120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24490.0120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Lavorazione lato filettato
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24490.0008 |
24490.0009 |
24490.0010 |
24490.0011 |
24490.0121 |
24490.0122 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Lavorazione lato filettato | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 50 | Non fornito | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 35 | - | - | |||
7.08 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 60 | Non fornito | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 45 | - | - | |||
8.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 60 | Non fornito | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 40 | - | - | |||
8.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 70 | Non fornito | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 50 | - | - | |||
28.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 90 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 70 | ~ 95.5 | 4 | |||
28.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 110 | Con tampone | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 90 | ~ 115.5 | 4 |