• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a leva, DIN 6306 con leva mobile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24500.0008

Codice componente
24500.0008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

13.98 €

2 2 giorni 10M840Non fornitoPassante1466-256032--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Sezione di montaggio Filettature Profilo a T Barra
Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Viti a leva, DIN 6306 con leva mobile, il codice articolo è il seguente: 24500.0008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24500.0008.

Tipologia prodotto

Codice componente
24500.0009
24500.0010
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0016
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

14.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10M850Non fornitoPassante1466-256042--

12.01 €

1 2 giorni 10M1040Non fornitoPassante1888-328030--

12.64 €

1 2 giorni 10M1050Non fornitoPassante1888-328040--

15.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1250Non fornitoPassante20108-3510040--

16.00 €

1 2 giorni 10M1260Non fornitoPassante20108-3510050--

21.70 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1655Non fornitoPassante241312-4012045--

Supporto tecnico