Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24500.0009
Codice componente
|
---|
24500.0009 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 50 | Non fornito | Passante | 14 | 6 | 6 | - | 25 | 60 | 42 | - | - |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo a T | Barra |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Ossido nero | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Viti a leva, DIN 6306 con leva mobile, il codice articolo è il seguente: 24500.0009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24500.0009.
Configura
Stock
Proprietà di base
d5(mm)
l5(mm)
α min.
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24500.0008 |
24500.0010 |
24500.0011 |
24500.0012 |
24500.0013 |
24500.0016 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 2 | 2 giorni | 10 | M8 | 40 | Non fornito | Passante | 14 | 6 | 6 | - | 25 | 60 | 32 | - | - | |||
12.01 € | 1 | 2 giorni | 10 | M10 | 40 | Non fornito | Passante | 18 | 8 | 8 | - | 32 | 80 | 30 | - | - | |||
12.64 € | 1 | 2 giorni | 10 | M10 | 50 | Non fornito | Passante | 18 | 8 | 8 | - | 32 | 80 | 40 | - | - | |||
15.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 50 | Non fornito | Passante | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 40 | - | - | |||
16.00 € | 1 | 2 giorni | 10 | M12 | 60 | Non fornito | Passante | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 50 | - | - | |||
21.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 55 | Non fornito | Passante | 24 | 13 | 12 | - | 40 | 120 | 45 | - | - |