Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24630.0240
Codice componente
|
---|
24630.0240 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | Lucidato | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | Foro rotondo | 8 | Foro cieco | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - |
Loading...
Corpo principale, tipo | Ad aletta | Materiale corpo principale | Alluminio | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce, DIN 6335 Alluminio, il codice articolo è il seguente: 24630.0240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24630.0240.
Configura
Proprietà di base
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
t4(mm)
h3(mm)
Tipo
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
Lucidato
d2(mm)
t(mm)
t2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24630.0050 |
24630.0063 |
24630.0080 |
24630.0250 |
24630.0263 |
24630.0280 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | Lucidato | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | Altro | - | Foro cieco | No | 50 | 34 | unpolished | 18 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
6.43 € | 1 | 3 giorni | 10 | Altro | - | Foro cieco | No | 63 | 42 | unpolished | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
9.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | - | Foro cieco | No | 80 | 52 | unpolished | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
7.96 € | 1 | 3 giorni | 10 | Foro rotondo | 10 | Foro cieco | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
10.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | Foro rotondo | 12 | Foro cieco | No | 63 | 40 | unpolished | 20 | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
13.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | Foro rotondo | 16 | Passante | No | 80 | 50 | unpolished | - | 16 | - | - | 32 | 28 | - | - |