Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, tipo | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 2 | 4 giorni | 10 | Direzione | 20 | 10.5 | 20 | ~ 32 | 96 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
29.17 € 18.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 24 | 10.5 | 24 | ~ 38 | 116 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
29.17 € 18.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 24 | 12.6 | 24 | ~ 38 | 116 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
32.07 € 19.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 126 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
32.07 € 19.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 126 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
39.61 € 24.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 150 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
39.61 € | 2 | 4 giorni | 10 | Direzione | 34 | 17.9 | 34 | ~ 55 | 150 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
47.44 € | 2 | 4 giorni | 10 | Direzione | 38 | 17.9 | 38 | ~ 65 | 160 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
47.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 38 | 20 | 38 | ~ 65 | 160 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
68.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Direzione | 44 | 20 | 44 | ~ 78 | 202 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
68.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Direzione | 44 | 23.1 | 44 | ~ 78 | 202 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
86.47 € | 2 | 4 giorni | 10 | Direzione | 48 | 23.1 | 48 | ~ 90 | 214 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
86.47 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 48 | 25.3 | 48 | ~ 90 | 214 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
126.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
126.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 20 | 10.5 | 20 | ~ 32 | 92 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
23.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 24 | 10.5 | 24 | ~ 38 | 114 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
23.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 24 | 12.6 | 24 | ~ 38 | 114 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
26.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 124 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
26.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 124 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
33.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 148 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
33.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 34 | 17.9 | 34 | ~ 55 | 148 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
40.94 € 25.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 38 | 17.9 | 38 | ~ 65 | 158 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
40.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 38 | 20 | 38 | ~ 65 | 158 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 44 | 20 | 44 | ~ 78 | 197 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 44 | 23.1 | 44 | ~ 78 | 197 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
77.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 48 | 23.1 | 48 | ~ 90 | 209 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
77.27 € | 2 | 4 giorni | 10 | Tipo fisso | 48 | 25.3 | 48 | ~ 90 | 209 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
112.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
112.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Maniglia, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | In dotazione | Maniglia, superficie | Rivestimento | Materiale impugnatura | Acciaio |
Superficie impugnatura | Cromatura | Lavorazione sedi viti di fermo | Non fornito | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, tipo
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali