Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24330.0270
Codice componente
|
---|
24330.0270 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, tipo | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.23 € | 2 | 2 giorni | 10 | Direzione | 48 | 23.1 | 48 | ~ 90 | 214 | 28.2 | 22 | 250 | 32 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Maniglia, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | In dotazione | Maniglia, superficie | Rivestimento | Materiale impugnatura | Acciaio |
Superficie impugnatura | Cromatura | Lavorazione sedi viti di fermo | Non fornito | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Manovelle, DIN 468 a gomito con quadro DIN 79, il codice articolo è il seguente: 24330.0270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24330.0270.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Maniglia, tipo
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24330.0230 |
24330.0231 |
24330.0240 |
24330.0271 |
24330.0280 |
24330.0281 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia, tipo | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 126 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
30.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 126 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
38.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 150 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
83.23 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 48 | 25.3 | 48 | ~ 90 | 214 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
122.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
122.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |