Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24460.0032
Codice componente
|
---|
24460.0032 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di attacco, D.E. d1 (Ø) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 1 | 2 giorni | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | 26 | - | ~ 95 | 21 | 10.5 | 8 |
Loading...
Tipo volantino | Componenti annessi | Maniglia, materiale | Acciaio | Maniglia, tipo | Direzione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale impugnatura | Acciaio | Superficie impugnatura | Cromatura | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli, DIN 98, il codice articolo è il seguente: 24460.0032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24460.0032.
Configura
Proprietà di base
d3(mm)
WS(mm)
Tipo
Sezione di attacco, D.E. d1(Ø)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24460.0016 |
24460.0020 |
24460.0025 |
24460.0036 |
24460.0116 |
24460.0120 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sezione di attacco, D.E. d1 (Ø) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | 14 | - | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 | |||
10.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | 18 | - | ~ 61 | 13 | 6 | 6 | |||
13.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | 21 | - | ~ 75 | 14 | 8 | 6.5 | |||
27.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | 29 | - | ~ 106 | 26 | 11 | 9 | |||
9.17 € | 1 | 2 giorni | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 14 | 3 | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 | |||
10.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | M 8 | - | 20 | M8 | 13 | 18 | 4 | ~ 61 | 13 | 6 | 6 |