Volantini, come DIN 950 in acciaio inox

Volantini, come DIN 950 in acciaio inox
Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24591.0005
24591.0010
24591.0015
24591.0020
24591.0030
24591.0105
24591.0110
24591.0115
24591.0120
24591.0130
24591.0405
24591.0410
24591.0415
24591.0420
24591.0430
24591.0505
24591.0510
24591.0515
24591.0520
24591.0530
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia Maniglia, tipo Materiale impugnatura Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

58.47 €

1 3 giorni 10100Non fornito (con foro per dito)--14.51010025.5--3317-

80.21 €

1 3 giorni 10125Non fornito (con foro per dito)--15.81212527--35.518-

103.19 €

1 3 giorni 10140Non fornito (con foro per dito)--171414029--38.519-

120.18 €

1 3 giorni 10160Non fornito (con foro per dito)--17.51416031--39.520-

215.18 €

1 3 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)--201820037--44.524-

61.43 €

1 3 giorni 10100Non fornito (con foro per dito)--14.51010025.5311.43317-

83.35 €

1 3 giorni 10125Non fornito (con foro per dito)--15.81212527413.835.518-

106.15 €

1 3 giorni 10140Non fornito (con foro per dito)--171414029516.338.519-

123.19 €

1 3 giorni 10160Non fornito (con foro per dito)--17.51416031516.339.520-

217.84 €

1 4 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)--201820037620.844.524-

70.93 €

1 3 giorni 10100In dotazioneTipo fissoAcciaio inox14.51010025.5--331716

95.37 €

1 3 giorni 10125In dotazioneTipo fissoAcciaio inox15.81212527--35.51820

117.87 €

1 3 giorni 10140In dotazioneTipo fissoAcciaio inox171414029--38.51920

139.31 €

1 3 giorni 10160In dotazioneTipo fissoAcciaio inox17.51416031--39.52025

233.04 €

1 3 giorni 10200In dotazioneTipo fissoAcciaio inox201820037--44.52425

73.78 €

1 3 giorni 10100In dotazioneTipo fissoAcciaio inox14.51010025.5311.4331716

98.20 €

1 3 giorni 10125In dotazioneTipo fissoAcciaio inox15.81212527413.835.51820

120.64 €

1 3 giorni 10140In dotazioneTipo fissoAcciaio inox171414029516.338.51920

142.10 €

1 3 giorni 10160In dotazioneTipo fissoAcciaio inox17.51416031516.339.52025

236.30 €

1 3 giorni 10200In dotazioneTipo fissoAcciaio inox201820037620.844.52425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze Maniglia, materiale Acciaio inox Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Number of spokes 3 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico