Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24600.0321
Codice componente
|
---|
24600.0321 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 |
Loading...
Tipo volantino | Pieni | Maniglia, materiale | Alluminio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Axle part | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Volantini a disco, Alluminio, il codice articolo è il seguente: 24600.0321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24600.0321.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Maniglia, spessore t(mm)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Temperature max.(°C)
For Cylindrical Handle: d3(mm)
Cylindrical handle EH 24530.
For Cylindrical Handle: d (metr.)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24600.0006 |
24600.0010 |
24600.0011 |
24600.0330 |
24600.0331 |
24600.0340 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | 2 giorni | 10 | 100 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 giorni | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 giorni | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
68.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
68.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
89.85 € | 1 | 2 giorni | 10 | 250 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 |