Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24600.0130
Codice componente
|
---|
24600.0130 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.42 € | 1 | 2 giorni | 10 | 200 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - |
Loading...
Tipo volantino | Pieni | Maniglia, materiale | Alluminio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Axle part | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Temperature max.(°C)
For Cylindrical Handle: d3(mm)
Cylindrical handle EH 24530.
For Cylindrical Handle: d (metr.)
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, spessore t(mm)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali