Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Temperature max. (°C) | For Cylindrical Handle: d3 (mm) | Cylindrical handle EH 24530. | For Cylindrical Handle: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
28.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
35.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
35.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
42.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
42.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
61.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
61.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
80.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
80.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
32.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
32.61 € 20.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
40.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
40.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
45.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
45.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
70.35 € 43.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
70.35 € 43.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
91.35 € | 2 | 4 giorni | 10 | 250 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
91.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
41.36 € | 2 | 4 giorni | 10 | 125 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
41.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
49.59 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
49.59 € 30.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 140 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
56.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
56.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
72.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
72.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
100.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
100.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
44.61 € | 2 | 2 giorni | 10 | 125 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
44.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
52.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
52.49 € 32.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 140 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M8 | |||
60.37 € 37.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
60.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 160 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
87.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
87.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
109.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 | |||
109.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 250 | In dotazione | Direzione | Elastomero termoplastico | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to | M10 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | Non fornito | Axle part | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Maniglia, spessore t(mm)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Temperature max.(°C)
For Cylindrical Handle: d3(mm)
Cylindrical handle EH 24530.
For Cylindrical Handle: d (metr.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali