Volantini a due razze, Alluminio (Codici componente - Download CAD)

Volantini a due razze, Alluminio
Mozzo lavorato, corona tornita lucidata a specchio, altre superfici sabbiate. Le superfici finemente sabbiate e la corona a specchio conferiscono a questi volantini una finitura tale da rendere superflua, nella maggior parte dei casi, la verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24610.0230
24610.0330
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia Maniglia, tipo Materiale impugnatura Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperature max.
(°C)
For Cylindrical Handle: d3
(mm)
Cylindrical handle EH 24530. For Cylindrical Handle: d (metr.)

68.69 €

1 2 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45182004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

81.15 €

1 2 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45182004220.5620.824~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 2 razze Maniglia, materiale Alluminio Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Maniglia, superficie Non fornito Axle part Steel, galvanized Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico