Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22160.0006
![]() | The lateral spring plunger with spring steel sheet guarantees a simple and secure positioning of workpieces or components at stops or fixture plates, e.g. in board mounting or before the clamping process in the jig and fixture construction. The double-sided version allows for serial clamping. Below h1 is resulting a down hold effect. |
Dimensions | Stroke | For screw | Spring load | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | R | s | F | max. | |||
±1 | ±0.5 | ~ | ±1 | max. 1) | |||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
one-sided – picture 1 | |||||||||||||||||
55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | 22.5 | 28.5 | 43.0 | 10 | 22.5 | 1.5 | M 6 | 55 | 250 | 127 | 22160.0006 |
72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | 29.0 | 40.5 | 61.5 | 15 | 32.8 | 1.5 | M12 | 170 | 250 | 251 | 22160.0012 |
double-sided – picture 2 | |||||||||||||||||
55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | 25.0 | 28.5 | 42.5 | 10 | 22.5 | 1.5 | M 6 | 55 | 250 | 128 | 22160.0206 |
72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | 33.5 | 40.5 | 61.5 | 15 | 32.8 | 1.5 | M12 | 170 | 250 | 256 | 22160.0212 |
Codice componente
|
---|
22160.0006 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Spring Load F (N) | R (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | ~ 22.5 | 28.5 | 43 | 10 | ~ 55 | 22.5 | M6 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Corsa S(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo parte di fissaggio | Base con flangia | Temperature max.(°C) | 250 | Spring element | Stainless steel |
Body | Steel, black | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Posizionatori laterali, con lamiera elastica, il codice articolo è il seguente: 22160.0006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22160.0006.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Spring Load F(N)
R(mm)
For screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22160.0012 |
22160.0206 |
22160.0212 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Spring Load F (N) | R (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | 2 giorni | 10 | 72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | ~ 29 | 40.5 | 61.5 | 15 | ~ 170 | 32.8 | M12 | |||
20.23 € | 1 | 2 giorni | 10 | 55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | ~ 25 | 28.5 | 42.5 | 10 | ~ 55 | 22.5 | M6 | |||
21.30 € | 1 | 2 giorni | 10 | 72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | ~ 33.5 | 40.5 | 61.5 | 15 | ~ 170 | 32.8 | M12 |