Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23230.0450
Codice componente
|
---|
23230.0450 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | M8 | - | 75 | 24 | 4 | 10 | 63 | 145 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Altezza braccio | Standard | Tipo di lunghezza braccio | Standard | Clamp | Steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Orientatori, il codice articolo è il seguente: 23230.0450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23230.0450.
Configura
Proprietà di base
d3(mm)
Tipo
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Handle
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23230.0040 |
23230.0050 |
23230.0440 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | M6 | 40 | 50 | 19 | 9 | 8 | - | 33 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated | |||
551.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | M8 | 50 | 60 | 24 | 10 | 10 | - | 42 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated | |||
465.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | M6 | - | 60 | 19 | 3 | 8 | 50 | 96 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |