Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23230.0514
Codice componente
|
---|
23230.0514 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.56 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | M6 | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | 12 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 100 | Body | Steel, galvanized | Pin | Steel |
Threaded Pin | Steel | Mounting block | Zinc die-cast, plastic coated | Knob | Steel |
Lock nut | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Pistoncino a spinta, con perno antirotazione, il codice articolo è il seguente: 23230.0514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23230.0514.
Configura
Proprietà di base
R(mm)
Tipo
Corsa S(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
d5
d6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
b(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
F1(N)
F2(N)
k(mm)
t min.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23230.0510 |
23230.0512 |
23230.0530 |
23230.0532 |
23230.0534 |
23230.0550 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | M4 | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | - | 25 | 8 | |||
33.35 € | 2 | 2 giorni | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 12 | 21 | M5 | M5 | 5.3 | 56 | 27 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 8 | 14 | 10 | 24 | 25 | 71 | - | 35 | 10 | |||
27.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | - | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | - | 25 | - | |||
31.61 € | 2 | 2 giorni | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 12 | 21 | - | M5 | 5.3 | 56 | 27 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 8 | 14 | 10 | 24 | 25 | 71 | - | 35 | - | |||
37.99 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | - | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | - | 35 | - | |||
28.19 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 9 | 21 | - | M4 | 4.3 | 46 | 19 | 26 | 14 | 11.5 | 35 | 6 | 12 | 8 | 19 | 16 | 35 | 4.5 | 25 | - |