Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23230.0554
Codice componente
|
---|
23230.0554 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | d5 | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | b (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | k (mm) | t min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.76 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 14.5 | 25 | - | M5 | 5.3 | 69.5 | 33 | 34 | 18 | 15.5 | 47 | 10 | 14 | 12 | 30 | 40 | 130 | 7.2 | 35 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 100 | Body | Steel, galvanized | Pin | Steel |
Threaded Pin | Steel | Mounting block | Zinc die-cast, plastic coated | Knob | Steel |
Lock nut | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
d4
t min.(mm)
Tipo
Corsa S(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d5
d6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
b(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
F1(N)
F2(N)
R(mm)
k(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali