Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23250.0065
Codice componente
|
---|
23250.0065 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | Spring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | - | - | 25 | 20 | 22 | 15 | - | 11 | 4.2 | - | 10 | 7 | NBR (O-Ring) |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Body | Tool steel | Clamping Jaws | Tool steel | Screw | Heat-treated steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Ganasce a cuneo, il codice articolo è il seguente: 23250.0065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23250.0065.
Configura
Proprietà di base
d2
l2(mm)
b3(mm)
h3(mm)
Tipo
d1(mm)
l max.(mm)
l min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Spring
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23250.0048 |
23250.0052 |
23250.0056 |
23250.0112 |
23250.0116 |
23250.0142 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Spring steel wire | |||
155.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 22 | 4 | - | 85 | 30 | Spring steel wire | |||
230.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | - | - | 64 | 57 | 56 | 42 | - | 29 | 5 | - | 210 | 50 | Spring steel wire | |||
210.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 36 | 5 | - | 85 | 50 | Spring steel wire | |||
296.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | - | - | 66 | 58 | 56 | 42 | - | 50 | 5 | - | 210 | 80 | Spring steel wire | |||
210.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | - | - | 48 | 41 | 41 | 30 | - | 36 | 5 | - | 85 | 50 | Spring steel wire |