Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23250.0008 |
23250.0048 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | Spring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Spring steel wire | |||
106.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Spring steel wire |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Body | Tool steel | Clamping Jaws | Tool steel | Screw | Heat-treated steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d2
l2(mm)
b3(mm)
h3(mm)
Tipo
d1(mm)
l max.(mm)
l min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Spring
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali