Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23251.0116
Codice componente
|
---|
23251.0116 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | M16 | M6 | 63.5 | 41.3 | 101.6 | 41.3 | 20.3 | 50.8 | 25.4 | 14 | 4 | 74.6 | 26.7 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Body | Aluminium | Screw | Steel | Taper | Case-hardened steel |
Locking plate | Aluminium | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Morsetti bifrontali, con ganasce lavorabili, il codice articolo è il seguente: 23251.0116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23251.0116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23251.0106 |
23251.0108 |
23251.0112 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.58 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | M4 | 23.9 | 15.9 | 38.1 | 16.1 | 6.6 | 19.1 | 9.4 | 5 | 2.5 | 14.3 | 6.7 | |||
87.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | M4 | 31.8 | 20.6 | 50.8 | 20.8 | 9.9 | 25.4 | 12.7 | 6 | 2.5 | 14.5 | 8.9 | |||
240.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | M12 | M5 | 47.5 | 30.5 | 76.2 | 30.9 | 14.8 | 38.1 | 19.1 | 10 | 3 | 38.4 | 15.6 |